Stor pakning
VAL-MS BE/FM/120
-
Overspændingsbeskyttelsesgrunddel type 2
2908652
Grunddel til type 2-afleder i produktserie VALVETRAB MS, med fjernmeldekontakt. Udgave: 1 kanaler
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Bemærk | Til montering i berøringsbeskyttet hus. Ved applikationer med UC > 500 V skal der tages højde for afstande til siden og afstande i tilslutningsområdet på mindst 5 mm mellem forskellige aktive dele inklusive jordede dele. |
| Produkttype | Grunddel |
| Produktfamilie | VALVETRAB MS |
| IEC testklasse | II |
| T2 | |
| EN type | T2 |
| Konstruktion | Bæreskinnemodul todelt stikbar |
| Poltal | 1 |
| Melding overspændingsbeskyttelse defekt | Fjernmeldekontakt |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilslutning | Defektfjernmeldekontakt |
| Koblingsfunktion | Skiftekontakt |
| Driftsspænding | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Driftstrøm | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M5 |
| Tilspændingsmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Afisoleringslængde | 16 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 15 ... 2 |
| Tilslutningstype | Gaffelkabelsko |
| Ledertværsnit fleksibelt | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Defektfjernmeldekontakt | |
| Tilslutningstype | Stik-/skruetilslutning via COMBICON |
| Skruestørrelse | M2 |
| Tilspændingsmoment | 0,25 Nm |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 17,6 mm |
| Højde | 96,8 mm |
| Dybde | 51,5 mm (inkl. bæreskinne 7,5 mm) |
| Delingsenhed | 1 HP |
| Farve | sort (RAL 9005) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
| CTI-værdi for materialet | 600 |
| Isolationsmaterialer | PA 6.6 |
| Materialegruppe | I |
| Materiale hus | PA 6.6 |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimal vedvarende spænding UC | 600 V AC |
| Belastningsstrøm IL | 80 A |
| Kortslutningssikkerhed ISCCR | 25 kA |
| Maksimal forsikring ved V-gennemgangsfortrådning | 80 A (gG) |
| Maksimal forsikring ved stikledningsfortrådning | 125 A (gG) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (Kun ved anvendelse af alle tilslutningspunkter) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | ≤ 2000 m (m.o.h.) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
| Chok (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-specifikationer | |
| Mærkespænding | 690 V AC |
| SPD-type | 4CA |
| UL visning/fjernmelding | |
| Driftsspænding | 125 V AC |
| Driftstrøm AC | 1 A AC |
| UL-tilslutningsdata | |
| Tilspændingsmoment | 30 lbf-in. |
| Ledertværsnit AWG | 10 ... 2 |
| Standarder | IEC 61643-11 |
| Bemærk | 2011 |
| Standarder | EN 61643-11 |
| Bemærk | 2012 |
| Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
| Varenummer | 2908652 |
| Pakningsenhed | 120 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 120 Stk. |
| Salgsnøgle | CL1321 |
| Produktnøgle | CL1321 |
| GTIN | 4055626317892 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 75 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 68,35 g |
| Toldtarifnummer | 85363010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
MPB 18/1- 2 - Fortrådningsbro 2809209
-
MPB 18/1- 3 - Fortrådningsbro 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Fortrådningsbro 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Fortrådningsbro 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Fortrådningsbro 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Fortrådningsbro 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Fortrådningsbro 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Fortrådningsbro 2748580
-
MPB 18/1-12 - Fortrådningsbro 2748593
-
MPB 18/1-57 - Fortrådningsbro 2809238
-
MPB 18/3- 6 - Fortrådningsbro 2809241
-
MPB 18/4- 8 - Fortrådningsbro 2809283
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Mærkeskilte til klemmer 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Mærkeskilte til klemmer 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 2809128
-
DK-BIC-35 - Gennemgangsklemme 2749880
-
ZBN 18 CUS - Mærkestrimler 0825059
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Skruetrækker 1206463
Dine fordele
Kvaliteten har stået sin prøve et utal af gange i vidt forskellige anvendelser
Hurtig installation med broer takket være den industrielle modulbredde på 1 TE
Nem kontrol og isoleringsmåling takket være stikbare beskyttelsesmoduler
Stort anvendelsesområde takket være alsidige mærkespændinger
Høj grad af modularitet muliggør individuelle løsninger til enhver anvendelse
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre