CB S-BE
-
Grunddel
2905067
Lodningsgrunddel til printkortmontage til optagelse af sikkerhedsafbryder CB TM ... eller CB E ...
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Produkttype | Grunddel |
| Produktfamilie | CB BE |
| Konstruktion | Basiselement, printkortmontering |
| Generelt | |
| Isolationsmærkespænding Ui | 80 V DC |
| 277 V AC | |
| Mærkeimpulsholdespænding | 2,5 kV |
| Stikcykler | 50 |
| Hovedstrømkreds | |
| Isolationsmærkespænding | 80 V DC |
| 277 V AC | |
| Målestrøm IN | 16 A |
| Fjernmeldekreds | |
| Isolationsmærkespænding | 80 V DC |
| 277 V AC | |
| Målestrøm IN | 1 A |
| Tilslutningstype | Loddetilslutning |
| Målskitse |
|
| Bredde | 12,3 mm |
| Højde | 34,8 mm |
| Dybde | 36,4 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale hus | PA 6.6 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP30 (Tilslutningsområde med tilsluttet komponent) |
| IP00 (Tilslutningsområde) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Fugtighedstest | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Standarder | DIN EN 50155 |
| Standarder | IEC 60068-2 |
| Monteringstype | på printkort |
| Varenummer | 2905067 |
| Pakningsenhed | 30 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 30 Stk. |
| Salgsnøgle | CLA193 |
| Produktnøgle | CLA193 |
| GTIN | 4046356916110 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 11,39 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 10,673 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002936 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
CB TM1 1A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800845
-
CB TM1 0.5A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800846
-
CB TM1 1A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800847
-
CB TM1 2A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800848
-
CB TM1 3A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800849
-
CB TM1 4A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800850
-
CB TM1 5A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800851
-
CB TM1 6A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800852
-
CB TM1 8A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800853
-
CB TM1 10A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800854
-
CB TM1 12A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800855
-
CB TM1 16A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800856
-
CB TM1 0.5A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800857
-
CB TM1 1A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800858
-
CB TM1 2A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800859
-
CB TM1 3A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800860
-
CB TM1 4A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800861
-
CB TM1 5A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800862
-
CB TM1 6A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800863
-
CB TM1 8A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800864
-
CB TM1 10A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800865
-
CB TM1 12A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800866
-
CB TM1 16A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800867
-
CB TM2 0.5A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800868
-
CB TM2 1A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800869
-
CB TM2 2A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800870
-
CB TM2 3A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800871
-
CB TM2 4A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800872
-
CB TM2 5A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800873
-
CB TM2 6A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800874
-
CB TM2 8A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800875
-
CB TM2 10A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800876
-
CB TM2 12A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800877
-
CB TM2 16A SFB P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800878
-
CB TM2 0.5A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800879
-
CB TM2 1A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800880
-
CB TM2 2A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800881
-
CB TM2 3A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800882
-
CB TM2 4A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800883
-
CB TM2 5A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800884
-
CB TM2 6A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800885
-
CB TM2 8A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800886
-
CB TM2 10A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800887
-
CB TM2 12A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800888
-
CB TM2 16A M1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800889
-
CB TM2 0.5A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800890
-
CB TM2 1A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800891
-
CB TM2 2A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800892
-
CB TM2 3A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800893
-
CB TM2 4A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800894
-
CB TM2 5A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800895
-
CB TM2 6A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800896
-
CB TM2 8A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800897
-
CB TM2 10A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800898
-
CB TM2 12A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800899
-
CB TM2 16A F1 P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder 2800900
-
CB E1 24DC/1A NO P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800901
-
CB E1 24DC/2A NO P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800902
-
CB E1 24DC/3A NO P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800903
-
CB E1 24DC/4A NO P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800904
-
CB E1 24DC/6A NO P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800905
-
CB E1 24DC/8A NO P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800906
-
CB E1 24DC/10A NO P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800907
-
CB E1 24DC/1A S-R P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800908
-
CB E1 24DC/2A S-R P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800909
-
CB E1 24DC/3A S-R P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800910
-
CB E1 24DC/4A S-R P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800911
-
CB E1 24DC/6A S-R P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800912
-
CB E1 24DC/8A S-R P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800913
-
CB E1 24DC/10A S-R P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800914
-
CB E1 24DC/1A NC P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800915
-
CB E1 24DC/2A NC P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800916
-
CB E1 24DC/3A NC P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800917
-
CB E1 24DC/4A NC P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800918
-
CB E1 24DC/6A NC P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800919
-
CB E1 24DC/1A S-C P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800922
-
CB E1 24DC/2A S-C P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800923
-
CB E1 24DC/3A S-C P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800924
-
CB E1 24DC/4A S-C P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800925
-
CB E1 24DC/6A S-C P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800926
-
CB E1 24DC/8A S-C P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800927
-
CB E1 24DC/10A S-C P - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2800928
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre