MCR-2SP-UI-DC
-
Grænseværdiomskifter
2769873
MCR-grænseværdiomskifter, med 2 indstillelige relækontakter, med galvanisk adskilt hjælpestrøm, indgangssignal 0 ... 10 V/0 ... 20 mA. Reserveartikel: 2902035 MINI MCR-2-UI-REL-PT.
Produktdetaljer
| Produkttype | Grænseværdiomskifter |
| Antal kanaler | 2 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang | nej |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 3 W |
| Prøvespænding indgang/forsyning | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Konverteringstid (10-90 %) | 40 ms |
| Temperaturkoefficient maksimal | ≤ 0,01 %/K |
| Forsyning | |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 20 V DC ... 30 V DC |
| Strømforbrug maksimal | 50 mA |
| Effektoptagelse | < 1,5 W |
| Signal | |
| Beskivelse af indgangen | Analogindgang |
| Programmerbar og konfigurerbar | ja |
| Indgangssignal spænding | 0 V ... 10 V |
| Indgangssignal spænding maks. | 13 V |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| Maks. indgangssignal strøm | 100 mA |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | 200 kΩ |
| Indgangsmodstand strømindgang | 50 Ω |
| Intern hysterese spænding | ca. 100 mV |
| Intern hysterese strøm | ca. 200 µA |
| Indstillingmulighed | 2-cifret tastkodeomskifter (0 ... 99 %) |
| Ekstern analogværdiangivelse | |
| 2-cifret tastkodeomskifter ( 0 ... 99 %) og ekstern analogværdiangivelse. | |
| Signal | |
| Beskivelse af indgangen | Setpoint-indgang |
| Antal indgange | 2 |
| Programmerbar og konfigurerbar | ja |
| Indgangssignal spænding | 0 V ... 10 V |
| Indgangssignal spænding maks. | 13 V |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| Maks. indgangssignal strøm | 100 mA |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | 200 kΩ |
| Indgangsmodstand strømindgang | 50 Ω |
| Koble: Relæ | |
| Kontaktudførelse | 2x skiftekontakt, sluttefunktion/brydefunktion (indstillelig) |
| Kontaktmateriale | Sølvcadmiumoxyd (AgCdO) |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC |
| Brydestrøm maks. | 3 A |
| Levetid mekanisk | 3x 107 koblinger |
| Indkoblingsforsinkelsens indstillingsområde. | 40 ms ... 4 s (kan indstilles) |
| Statusvisning | LED |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 75 mm |
| Dybde | 108 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Materiale hus | PC |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | cULus |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | lodret (bæreskinne vandret) |
| Varenummer | 2769873 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK1XXX |
| Produktnøgle | DK1XXX |
| GTIN | 4017918067694 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 224,9 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 216,06 g |
| Toldtarifnummer | 85437090 |
| Oprindelsesland | DE |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ikke relevant |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre