HC-B-TA-PG16-ER-AL - Adapter
HC-B-TA-PG16-ER-AL
-
Adapter
1414261
Adapter, aluminium, til EVO-hus, Pg16-gevind
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Gevindadapter
Anvendelse
Bajonet B - Pg
Forskruningstype
Pg16
Tilslutningsdata
Tilspændingsmoment
... 7,5 Nm
Mål
Målskitse
Gevindtype tætningsside
Pg16
Indvendigt mål
Længde indvendigt gevind
13 mm
Materialeangivelser
Farve
aluminiumsfarvet
Materiale
Aluminiumstøbegods, korrisionsbestandigt
Materiale pakning O-ring
NBR
Materiale hus
Aluminiumstøbegods, korrisionsbestandigt
Kabel/ledning
Udvendig kabeldiameter
Afhængig af kabelforskruningen
Mekaniske egenskaber
Mekaniske data
Forskruningstype
Pg16
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Kapslingsklasse
IP66
IP67
Kapslingsklasse (NEMA)
4 (UL 50e)
4X (UL 50e)
12 (UL 50e)
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 125 °C
Varedata
Varenummer
1414261
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
AF7APM
Produktnøgle
AF7APM
GTIN
4055626022239
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
107,7 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
107,7 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ECLASS-15.0
27140801
ETIM
ETIM 10.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Godkendelser
DNV
Godkendelses-ID: TAE000037S
cUL Recognized
Godkendelses-ID: E255026
UL Recognized
Godkendelses-ID: E255026
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
Tilbehør
G-INS-PG16-S68N-NNES-S
-
Kabelforskruning
1411174
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S
-
Kabelforskruning
1411199
WP-G HF IP66 PG16 BK
-
Forskruning til beskyttelsesslange
3240891
WP-G HF IP69K PG16 BK
-
Forskruning til beskyttelsesslange
3240877
WP-GA HF IP66 PG16 BK
-
Forskruning til beskyttelsesslange
3240919
WP-GA HF IP69K PG16 BK
-
Forskruning til beskyttelsesslange
3240905
WP-GR HF IP66 PG16 BK
-
Forskruning til beskyttelsesslange
3240947
WP-GR HF IP69K PG16 BK
-
Forskruning til beskyttelsesslange
3240933
WP-G PP HF PG16
-
Forskruning til beskyttelsesslange
3240991
WP-GT PP HF PG16
-
Forskruning til beskyttelsesslange
3241005
WP-G BRASS IP40 PG16
-
Forskruning til beskyttelsesslange
3241040
WP-GT BRASS PG16
-
Forskruning til beskyttelsesslange
3241026
WP-G BRASS IP65 PG16
-
Forskruning til beskyttelsesslange
3241054
Produkthjælp