Funktionen for den sikre PROFINET-gateway FL PN/PN SDIO-2TX/2TX består i at kopiere sikkerhedsorienterede og ikke-sikkerhedsorienterede I/O-data fra et PROFINET-system 1 til et PROFINET-system 2 og omvendt.
FL PN/PN SDIO-2TX/2TX
-
Sikkerhedsgateway
2700651
Sikker PROFINET-gateway, kapslingsklasse IP20, til kobling af to PROFINET-systemer, op til 128 byte standard-I/O-procesdata over PROFINET, op til 11 byte sikre I/O-procesdata over PROFIsafe
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkendelses-ID: E140324PROFIBUS
Godkendelses-ID: Z10443PROFIsafe
Godkendelses-ID: Z20059PROFINET
Godkendelses-ID: Z10443Kompatible produkter
Dine fordele
Kan anvendes specielt til styringsoverlappende sikkerhedsfunktioner
Kan anvendes uafhængig af styring
Understøtter en redundant spændingsforsyning
Kobling af sikre og standard-I/O-data
Understøtter sikkerhedsfunktioner op til SIL 3, PL-e, kat. 4
Industriel gateway til forbindelse af to PROFINET-/PROFIsafe-netværk