Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station. Det har på den ene side til formål at registrere hurtige impulsfølger fra sensorer og på den anden side at registrere positioner ved hjælp af inkrementalværdigivere. Modulet forener to tælleindgange til fortolkning af hurtige tælleimpulser og to inkrementalværdigiver-indgange til positionsregistrering.
AXL CNT 2/INC 2-ME
-
Funktionsmodul
2688213
Axioline-funktionsmodul, 2 tællerindgange, 2 inkremental-encoder-indgange (elektronikmodul som reserve til artikel 2688093 AXL CNT 2/INC 2)
Produktdetaljer
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig (ingen temperatur-derating) |
| Farve | grå |
| Axioline F lokalbus | |
| Tilslutningstype | Bus basemodul |
| Overførselshastighed | 100 Mbit/s |
| Fieldbus-datatelegram | |
| Behov for parameterdata | 115 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 7 Byte |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | EN 61131-2, type 3 |
| Antal indgange | 8 (CNT: G1, G2, Dir1, Dir2; INC: Ref1, Ref2, L1, L2) |
| Tilslutningstype | Direkte tilslutningsteknik |
| Tilslutningsteknik | 1-leder (på forespørgsel 2-, 3-leder) |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
| Mærkeindgangsstrøm ved UIN | 2,5 mA (pr. kanal) |
| Godkendt ledningslængde til sensoren | 30 m |
| Giver | |
| Antal indgange | 2 (A1, /A1, B1, /B1, Z1, /Z1; A2, /A2, B2, /B2, Z2, /Z2) |
| Betegnelse indgang | Inkremental-encoder-indgang |
| Giversignaler | Symmetriske givere iht. EIA-422 og asymmetriske givere |
| Ledningslængde | 30 m |
| Tæller: | |
| Beskivelse af indgangen | EN 61131-2, type 3 |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Antal indgange | 2 (S1, S2) |
| Indgangsspænding | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Indgangsfrekvens | maks. 300 kHz (1 kanal tilsluttet) |
| maks. 100 kHz (mere end 1 kanal tilsluttet eller Firmware-overvågning af Z-signalet) | |
| Indgangsstrøm | 2,5 mA (pr. kanal) |
| Opløsning | 32 Bit |
| Tilladt ledningslængde | 30 m |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Tilslutningsteknik | 1-leder |
| Antal udgange | 2 (Out1, Out2) |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse af udgange |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Mærkebelastning induktiv | maks. 12 VA (1,2 H, 48 Ω, ved mærkespænding) |
| Mærkebelastning lamper | maks. 12 W (Ved mærkespænding) |
| Mærkebelastning ohmsk | maks. 12 W (48 Ω, ved mærkespænding) |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Konstruktion | blokmodulær |
| Monteringsposition | vilkårlig (ingen temperatur-derating) |
| Diagnose-meddelelser | Kortslutning eller overbelastning af de digitale udgange ja |
| Fejl på symmetrisk inkremental-encoder ja |
| Giver | |
| Antal | 2 (UE1, UE2) |
| Mærkeudgangsspænding | 5 V DC |
| Spændingsområde | 5 V DC ... 5,5 V DC |
| Strømværdi | maks. 250 mA |
| Beskyttelseskobling | kortslutningsbeskyttelse; Elektronisk |
| Antal | 2 (US1, US2) |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Spændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Strømværdi | typ. 500 mA |
| Beskyttelseskobling | kortslutningsbeskyttelse; Elektronisk |
| Antal | maks. 2 (A, /A, B, /B, (Z, /Z)) |
| Betegnelse | Symmetriske inkrementalværdigivere |
| Signalernes tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Giverforsyningsspænding | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| Signalernes spændingsniveau | Differencesignal (signalinverteret signal) minimalt ±0,5 V, maksimal ±6 V |
| Jævntaktsspændingsområde signal - ground | -10 V ... 13,2 V |
| Indgangsfrekvens | maks. 300 kHz (1 kanal tilsluttet) |
| maks. 100 kHz (mere end 1 kanal tilsluttet eller Firmware-overvågning af Z-signalet) | |
| Antal | maks. 2 (A, B, (Z)) |
| Betegnelse | Asymmetriske inkrementalværdigivere |
| Signalernes tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Signalernes spændingsniveau | Low ≤ 2,5 V, High ≥ 3,5 V (til maks. 27 V) |
| Indgangsfrekvens | maks. 300 kHz (1 kanal tilsluttet) |
| maks. 100 kHz (mere end 1 kanal tilsluttet eller Firmware-overvågning af Z-signalet) | |
| Potentialer | |
| Sikring | maks. 8 A (Fejltilslutningsbeskyttelse op til 5 A) |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse forsyningsspænding; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
| Fejltilslutningsbeskyttelse spændingsforsyning; parallel diode; med ekstern sikring 5 A (kun til idriftsættelsen) | |
| Potentialer: Forsyning af Axioline F-lokalbus (UBus) | |
| Forsyningsspænding | 5 V DC (over basemodul) |
| Strømforbrug | maks. 120 mA |
| typ. 100 mA | |
| Potentialer: Forsyning af forsyningsspænding (UI) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform |
| Strømforbrug | maks. 2,5 A (Afhængigt af den anvendte giver- eller sensortype og belastningen ved den digitale udgang) |
| Strømforbrug | typ. 50,5 mA (Indre strømforbrug, uden kobling af tilslutningspunkter) |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 5V-forsyning af lokalbussen (UBus) / 24V-forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 5V-forsyning af lokalbussen (UBus) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| Konstant chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 2688213 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DRI263 |
| GTIN | 4046356582193 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 167,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 167,8 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
2 tællerindgange
2 inkrementalværdigiver-indgange
Inkrementalværdigiver-registrering: Fortolkning af linear- og rundakser
Gemt modultypeskilt
Diagnose- og statusvisninger
Tæller: Enkeltstående eller periodisk tælling
Tæller: Styring af tælling (Source) via en styreindgang (Gate)
Styring af en udgang afhængig af to grænseværdier
32 bit tæller (op og ned)
Maksimal indgangsfrekvens: 300 kHz/100 kHz (afhængigt af fortrådningen)
Inkrementalværdigiver-registrering: Registrering af digitale signaler for symmetriske og asymmetriske inkrementalværdigivere
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre