HC-SKV 36 MS - Forskruning
HC-SKV 36 MS
-
Forskruning
1676967
Messingforskruning, Pg36
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Kabelforskruning
Antal ledninger
1
Skærmet
nej
Mål
Nøglebredde - udvendig kappemøtrik
21 mm
Nøglebredde for studse
29 mm
Materialeangivelser
Materiale forskruning
Messing, forniklet
Kabel/ledning
Udvendig kabeldiameter Ledning 1
21 mm ... 29 mm
Udvendig kabeldiameter
21 mm ... 29 mm
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Kapslingsklasse
IP65
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 125 °C (statisk)
Varedata
Varenummer
1676967
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
02
Produktnøgle
AF7DAX
GTIN
4017918129583
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
157,24 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
157,24 g
Oprindelsesland
DE