PT 2,5-4L/2P-FS
-
Flange
3012312
Flange, bredde: 5,2 mm, højde: 125 mm, farve: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Flange |
| Ledertværsnit fleksibelt ultralydskomprimeret | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] ultralydskomprimeret | 22 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| Bredde | 5,2 mm |
| Endepladebredde | 2,2 mm |
| Højde | 125 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 59 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 66,5 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Stødspændingstest | |
| Resultat | Test bestået |
| Temperaturstigningstest | |
| Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestået |
| Korttidsstrømsikkerhed 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resultat | Test bestået |
| Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
| Testspænding beregnet værdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Mekanisk styrke | |
| Resultat | Test bestået |
| Fastgørelse på holderen | |
| Resultat | Test bestået |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Rotationshastighed | 10 o/min. |
| Omdrejninger | 135 |
| Ledertværsnit/vægt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 2,5 mm² / 0,7 kg | |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Resultat | Test bestået |
| Ældning | |
| Temperaturcykluser | 192 |
| Resultat | Test bestået |
| Nåleflammetest | |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Resultat | Test bestået |
| Svingninger/bredbåndsstøj | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Levetidstest kategori 1, klasse B, på køretøjskasse |
| Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 150 Hz |
| ASD-niveau | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 0,58g |
| Testvarighed pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestået |
| Chokudøvelse | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Chokform | Halvsinus |
| Acceleration | 5g |
| Chokvarighed | 30 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Varenummer | 3012312 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | BE224Z |
| Produktnøgle | BE224Z |
| GTIN | 4046356645959 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 13,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 13,2 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,075 kg CO2e |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBSR 3-5 - Indlægsbro 3001591
-
FBSR 4-5 - Indlægsbro 3001592
-
FBSR 5-5 - Indlægsbro 3001593
-
FBSR 10-5 - Indlægsbro 3033710
-
CP-H 2,5-4L BU - Modulstikhus 3012322
-
CEC 2,5 - Afdækningsstik 3062757
-
WS PT 2,5 - Advarselsskilt 1029026
-
WS-DIO PT 2,5 - Advarselsskilt 1029037
-
DFS-CP-H 2,5-4L - Flangeendeplade 3012317
-
DFS-CP 2,5-4L - Flangeendeplade 3012321
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Dine fordele
Foruden prøvemuligheden i den dobbelte funktionsskakt fås en ekstra prøvestikbøsning ved alle klemmer
Den kompakte konstruktion og frontaltilslutningen gør det muligt at fortråde på mindst mulig plads
Ud over CLIPLINE complete-systemets egenskaber udmærker Push-in tilslutningsklemmerne sig ved enkel fortrådning af ledere med terminalrør eller stive ledere uden brug af værktøj
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre