Værd at vide
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
BF-PC 4 GY - Befæstelsesflange
BF-PC 4 GY
-
Befæstelsesflange
1835973
Flange, farve: grå, produktfamilie: BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Flange
Produktfamilie
BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
Poltal
1
Deling
0 mm
Mål
Deling
-
Materialeangivelser
Farve (Hus)
grå (RAL 7042)
Isolationsmaterialer
PA
Isolationsmaterialegruppe
I
CTI efter IEC 60112
600
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Varedata
Varenummer
1835973
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
AAHZBA
Produktnøgle
AAHZBA
GTIN
4017918234775
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
2,46 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
2,184 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,019 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp