FB-ET
-
Hovedledningsmodul
2316048
Hovedledningsmodul til Foundation Fieldbus- og PROFIBUS PA-udvidelser med afslutningsmodstand
Produktdetaljer
| Produkttype | Enhedskobler |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 24 V DC ... 32 V DC |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC (IIC) |
| 32 V DC (IIB) | |
| Strømforbrug typisk | 8 mA (Uden afslutningsmodstand) |
| Strømforbrug maksimal | 12 mA (Med afslutningsmodstand) |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Indgangsspænding Ui | 17,5 V (Til FB-2SP i et FNICO/FISCO ic-system) |
| Signal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Data: Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA-segment | |
| Tilslutningstype | Stikbar COMBICON-skruetilslutning til enhver stikledning |
| Afslutningsmodstand | Eksternt fjernbart 100 Ω-stik inklusive |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Overspændingsbeskyttelse | Aktiv så snart spændingen overskrider 39 V (typ.) eller 41 V (maks.) |
| Spændingsfald hovedledning/udgange | ≤ 0,2 V |
| Målskitse |
|
| Bredde | 17,5 mm |
| Højde | 99,1 mm |
| Dybde | 70,4 mm |
| Farve | grøn |
| Korrosionsmodstand iht. ANSI-ISA 71.04-1985 - klasse G3 | : |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ikke kondenserende) |
| Chok | 15g, 11 ms |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Konformitet/godkendelser | |
| Konformitet | CE-konform, derudover EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| CSA, USA/Canada | Klasse I, zone 2, AEx nA IIC T4 |
| Klasse I, division 2, gruppe A, B, C, D | |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex-data | |
| ATEX | Sira 08ATEX4302X; II 3G Ex nA IIC T4 Gc II 3G Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic II 3G Ex nL IIC T4 Gc, FNICO |
| IECEx | IECEx SIR 08.0109X; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic; Ex nL IIC T4 Gc, FNICO |
| CSA, USA/Canada | Class I, Division 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
| Standarder | |
| Standarder | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| Normer / bestemmelser | |
| Standarder | Støjimmunitet over for dæmpede sinussvingninger iht. IEC 61000-4-12 |
| Normer / bestemmelser | |
| Standarder | Tør varme iht. IEC 61131-2 |
| Normer / bestemmelser | |
| Standarder | Fugtig varme iht. IEC 61131-2 |
| Normer / bestemmelser | |
| Standarder | Chok og vibration iht. EN 61131-2 og EN 50178 |
| Standarder | IEC 61158-2 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | på vandret DIN-skinne NS 35 efter EN 60715 |
| Varenummer | 2316048 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC144 |
| Produktnøgle | DNC144 |
| GTIN | 4046356466165 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 106,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 102,7 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre