TT-D-STTB BK - Endeplade
TT-D-STTB BK
-
Endeplade
2858496
Endeplade til TERMITRAB TT-STTB-..., bredde: 2,2 mm, farve: Sort
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Konstruktion
2-etages klemme
Montage
Monteringstype
Bæreskinne: 35 mm
Materialeangivelser
Materiale hus
PA
Mål
Bredde
2,2 mm
Højde
83,5 mm
Dybde
47,5 mm
Varedata
Varenummer
2858496
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
CL2226
Produktnøgle
CL2226
GTIN
4017918883751
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
3,77 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
3,67 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
DE