Signaliseringslamper
PSD-S AS END COVER - Endeplade
PSD-S AS END COVER
-
Endeplade
2700148
Endeplade sort (reservedel)
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Produktfamilie
PSD-S
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-30 °C ... 50 °C
Montage
Monteringstype
Skruemontage
Monteringsposition
vilkårlig
Materialeangivelser
Farve
sort
Farve
sort (RAL 9005)
Materiale
Polycarbonat PC
Mål
Målskitse
Højde
16 mm
Diameter
70 mm
Bemærk
Bemærkning vedr. anvendelse
Bemærkning vedr. anvendelse
Kun til industriel anvendelse
Varedata
Varenummer
2700148
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
DRL11Z
Produktnøgle
DRL11Z
GTIN
4046356491396
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
17 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
16 g
Toldtarifnummer
85319000
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27242292
ECLASS-15.0
27242292
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,5 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp