Værd at vide
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
MDSTB-SE - Sidevæg
MDSTB-SE
-
Sidevæg
1786679
Sidevæg, til sidelukning af MSTB-grunddele, 2,54 mm tyk, farve: grøn
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Produktfamilie
Tilbehør
Poltal
1
Deling
0 mm
Materialeangivelser
Farve (Hus)
grøn (RAL 6021)
Mål
Bredde
5 mm
Højde
22,75 mm
Længde
22 mm
Deling
-
Varedata
Varenummer
1786679
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
AARZZA
Produktnøgle
AARZZA
GTIN
4017918042783
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
0,988 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
0,98 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500