Værd at vide
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
DS-ST 4/2,5 - Endepladesegment
DS-ST 4/2,5
-
Endepladesegment
3032156
Endepladesegment, dybde: 36,5 mm, højde: 72 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Materiale
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Mål
Højde
72 mm
Dybde
36,5 mm
Min. materialetykkelse
1 mm
Bemærk
Generelt
En endeplade skal benyttes, hvis rækkeklemmer med et større antal tilslutningspunkter ikke kan dækkes af konturen på en anden rækkeklemme.
Varedata
Varenummer
3032156
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE2Z1X
Produktnøgle
BE2Z1X
GTIN
4017918956820
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
0,61 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
0,37 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ETIM
ETIM 9.0
EC000886