D-UKN 2,5 - Endeplade
D-UKN 2,5
-
Endeplade
3032017
Endeplade, bredde: 1,5 mm, højde: 42 mm, farve: blå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Materialeangivelser
Farve
blå
Materiale
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Mål
Bredde
1,5 mm
Højde
42 mm
Varedata
Varenummer
3032017
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z1X
Produktnøgle
BE1Z1X
GTIN
4017918092221
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
1,92 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
1,92 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425