Værd at vide
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
D-ST 10 - Endeplade
D-ST 10
-
Endeplade
3036644
Endeplade, dybde: 42,61 mm, bredde: 2,2 mm, højde: 71,5 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Relativ luftfugtighed (drift)
20 % ... 90 %
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Materiale
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde
-60 °C
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162)
bestået
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662)
bestået
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C)
bestået
Mål
Bredde
2,2 mm
Højde
71,5 mm
Dybde
42,61 mm
Varedata
Varenummer
3036644
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
BE2Z1X
Produktnøgle
BE2Z1X
GTIN
4017918819682
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
4,21 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
4,12 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,03 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp