D-RV 8 - Endeplade
D-RV 8
-
Endeplade
3191026
Endeplade, bredde: 4,3 mm, højde: 64,6 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Materialeangivelser
Farve
grå
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Mål
Bredde
4,3 mm
Højde
64,6 mm
Varedata
Varenummer
3191026
Pakningsenhed
5 Stk.
Minimum bestillingsmængde
5 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z1X
Produktnøgle
BE1Z1X
GTIN
4017918093433
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
50,68 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
47,66 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425