Værd at vide
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
D-QTCS 1,5 - Endeplade
D-QTCS 1,5
-
Endeplade
3206270
Endeplade, bredde: 2,2 mm, højde: 39,3 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C ( )
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Materiale
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Mål
Bredde
2,2 mm
Højde
39,3 mm
Varedata
Varenummer
3206270
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
BE3Z1X
Produktnøgle
BE3Z1X
GTIN
4017918975913
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
2,177 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
2,177 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
DE