Værd at vide
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
D-PTI 6/CUS - Endeplade
D-PTI 6/CUS
-
Endeplade
1016706
Endeplade, bredde: 2,2 mm, højde: 42,3 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Materialeangivelser
Farve
grå
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Mål
Bredde
2,2 mm
Højde
42,3 mm
Varedata
Varenummer
1016706
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
BE2Z1X
Produktnøgle
BE2Z1X
GTIN
4055626498669
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
3,09 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
3,09 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen.
Klassifikationer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425