D-BT 5,5 - Endeplade
D-BT 5,5
-
Endeplade
3281145
Endeplade, bredde: 3,5 mm, højde: 33,6 mm, farve: sort
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 55 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Materialeangivelser
Farve
sort
Materiale
PC
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Mål
Bredde
3,5 mm
Endepladebredde
3,5 mm
Højde
33,6 mm
Varedata
Varenummer
3281145
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BE55ZX
Produktnøgle
BE55ZX
GTIN
4055626406862
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
3,35 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
3 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen.