D-BT 1,25 - Endeplade
D-BT 1,25
-
Endeplade
3281120
Endeplade, bredde: 3,5 mm, højde: 26 mm, farve: sort
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Isoleringsegenskaber
Overspændingskategori
III
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 55 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Materialeangivelser
Farve
sort
Materiale
PC
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Isolationsmaterialegruppe
IIIa
Mål
Bredde
3,5 mm
Endepladebredde
3,5 mm
Højde
26 mm
Varedata
Varenummer
3281120
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
BE5Z1X
Produktnøgle
BE5Z1X
GTIN
4055626119182
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
2,05 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
2,046 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
IN