produktlinje COMBICON Connectors L
tværsnit 6 mm2
deling 10,16 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Kærv på langs
emballering pakket i æske
Direkte stikblok, mærketværsnit: 6 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Ag, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: PCU 6/..-STD, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Direkte montering, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON PC 16, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske