QUINT-PS/60-72DC/24DC/10 - DC/DC-konverter
2905009

Primærtaktet QUINT DC/DC-konverter med stort indgangsspændingsområde til bæreskinnemontering med SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, Indgang: 60-72 V DC, Udgang: 24  V DC / 10 A

Produktdetaljer









Dine fordele

Pålidelig start af vanskelige belastninger med statisk effektreserve POWER BOOST med op til 125 % vedvarende mærkestrøm
Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl
Konstant spænding: Opfriskning af udgangsspænding også i slutningen af lange ledninger
Muliggør konvertering til forskellige spændingsniveauer
Elektrisk isolation: Til opbygning af uafhængige forsyningssystemer

Ofte stillede spørgsmål


Hvilke anvendelser kan en DC/DC-konverter bruges til?

DC/DC-konvertere ændrer eller stabiliserer spændingsniveauet og leverer en reguleret forsyning til din applikation, selv i tilfælde af spændingsudsving. De kompenserer for spændingsfaldet over lange kabellængder, og den galvaniske adskillelse forhind... Se mere

DC/DC-konvertere ændrer eller stabiliserer spændingsniveauet og leverer en reguleret forsyning til din applikation, selv i tilfælde af spændingsudsving. De kompenserer for spændingsfaldet over lange kabellængder, og den galvaniske adskillelse forhindrer interferens med følsomme forbrugere og systemkomponenter.

Se mindre

Kan jeg bruge QUINT DC/DC-konverteren til selektivt at udløse en standard-automatsikring i min applikation?

Ja, med QUINT DC/DC-konvertere > 100 W kan standard-automatsikringer udløses sikkert med SFB teknologi. Tag hensyn til SFB's projektplanlægningsmatrix, som findes i downloadområdet i "Diverse", under dimensioneringen.


Findes denne vare også med et beskyttelseslakeret printkort?

Ja, du kan bruge varen 2905011 QUINT-PS/60-72DC/24DC/10/CO her.



Se FAQ