VS-09-BS - D-SUB-blændprop
VS-09-BS
-
D-SUB-blændprop
1652114
D-SUB-blændprop, til stikhus VARIOSUB-IP67
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Blændmodul
Mål
Bredde
6 mm
Højde
6 mm
Længde
17 mm
Materialeangivelser
Farve
grå
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 80 °C
Varedata
Varenummer
1652114
Pakningsenhed
500 Stk.
Minimum bestillingsmængde
500 Stk.
Bemærk
Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Salgsnøgle
ABNCBZ
Produktnøgle
ABNCBZ
GTIN
4017918912697
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
0,326 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
0,308 g
Toldtarifnummer
85369010
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ECLASS-15.0
27440392
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,013 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp