CRIMPFOX 16 S - Crimptang
CRIMPFOX 16 S
-
Crimptang
1207983
Crimptang til terminalrør op til 16 mm
2
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Bemærk
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Information om California Prop. 65 findes i leverandørerklæringen under fanebladet "Downloads"
Artikelegenskaber
Produkttype
Crimpværktøj
Presning
Firkant-Crimp
Min. tværsnit
2,5 mm²
Maks. tværsnit
16 mm²
AWG min
14
AWG maks
6
Tilslutningsdata
Ledningstilslutning
Tværsnitsområde metrisk
2,5 mm² ... 16 mm²
Tværsnitsområde AWG
14 ... 6
Mål
Bredde
63 mm
Længde
195 mm
Materialeangivelser
Farve
sort (RAL 9005)
Varedata
Varenummer
1207983
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BH3131
Produktnøgle
BH3131
GTIN
4017918980641
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
323,5 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
323,5 g
Toldtarifnummer
82032000
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(intet elektrisk og elektronisk udstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp