RC-1BP2000 - Crimpkontakt
RC-1BP2000
-
Crimpkontakt
1602992
Crimpkontakt, serie: RC, Stift, drejet
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Crimpkontakt
Typerække
RC
Kontakttype
drejet
Tilslutningsdata
Tilslutningsteknik
Kontakttype
Stift
Mekaniske egenskaber
Mekaniske data
Stikcykler
100
Varedata
Varenummer
1602992
Pakningsenhed
500 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Bemærk
Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Salgsnøgle
ABREAD
Produktnøgle
ABREAD
GTIN
4046356242790
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
0,175 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
0,172 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
CRIMPTOOL-TC/0,06...2,50QMM
-
Crimptang med digital visning
1634155
RC-Z2097
-
Monterings- og demonteringsværktøj
1604251
RC-Z2494
-
Monterings- og demonteringsværktøj
1614123
RC-1KP2000
-
Crimpkontakt
1602996
Produkthjælp