Leveringsomfang uden ombygningssæt
CF 1000-10
-
Afisolerings- og crimpautomat
1212456
Afisolerings- og crimpautomat, 100 V ... 240 V indgangsspænding, elektro-pneumatisk, til løse terminalrør med isolationskrave, 4 mm2, 6 mm2 og 10 mm2, uden ombygningssæt
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Produkttype | Crimpautomat |
| Presning | Trapezformet |
| Indføringslængde minimal | 40 mm |
| Luftforbrug pr. krimpning | 1,2 l |
| Anvendelsesområde | 5,00 bar ... 6,00 bar |
| Produktegenskab | Værktøj til ombygning inde i huset |
| Ekstra modus kun til at afisolere lederen | |
| Forarbejdning af løse terminalrør med isolationskrave | |
| Terminalrør med forstørret isolationskrave (AI-GB ...) kan forarbejdes med ekstra ombygningssæt | |
| Integreret op- og nedtæller der kan tilbagestilles |
| Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
| Effektoptagelse | 70 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Ledningstilslutning | |
| Tværsnitsområde metrisk | 4 mm² ... 10 mm² |
| Bredde | 250 mm |
| Højde | 412 mm |
| Længde | 550 mm |
| Stiktype | Pin-belægning type B, EF |
| Tests | DIN 46228-4: 1990-09 |
| Varenummer | 1212456 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BH3232 |
| Produktnøgle | BH3232 |
| GTIN | 4046356526883 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 29.500 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 28.500 g |
| Toldtarifnummer | 84798100 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002778 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | ffdcdd27-48aa-4f49-983a-0ea8b1a9f75e |
Kompatible produkter
-
CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - Ombygningssæt 1212458
-
CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - Ombygningssæt 1212459
-
CF 1000-10-TOOLKIT 10/12 - Ombygningssæt 1212460
-
CF 1000-COVER - Endeplade 1208306
-
CF 1000 SORT4,0 - Værktøjsautomater tilbehør 1206887
-
CF 1000 VEP4,0 - Værktøjsautomater tilbehør 1206942
-
CF 1000 HWB4,0 - Reserve tylletilførsel 1206968
-
CF 1000 HA4,0 - Reserve Locator 1207048
-
CF 1000 LZT4,0 - Værktøjsautomater tilbehør 1207093
-
CF 1000 SICHERUNG - Reservesikring 1207190
-
CF 1000-10 SORT6,0 - Værktøjsautomater tilbehør 1212652
-
CF 1000-10 SORT10 - Værktøjsautomater tilbehør 1212653
-
CF 1000-10 VEP6,0 - Værktøjsautomater tilbehør 1212654
-
CF 1000-10 VEP10 - Værktøjsautomater tilbehør 1212655
-
CF 1000-10 HWB6,0 - Reserve tylletilførsel 1212656
-
CF 1000-10 HWB10 - Reserve tylletilførsel 1212658
-
CF 1000-10 LOC6,0 - Reserve Locator 1212659
-
CF 1000-10 LOC10 - Reserve Locator 1212660
-
CF 1000-10 LZT6,0 - Værktøjsautomater tilbehør 1212661
-
CF 1000-10 LZT10 - Værktøjsautomater tilbehør 1212662
-
CF 1000 EM4,0 - Reservekniv 1212663
-
CF 1000-10 EM6,0 - Reservekniv 1212664
-
CF 1000-10 EM10 - Reservekniv 1212665
-
CF 1000 PB 4-10 - Reserve-pressekæbe 1212668
-
CF 1000-10 PB 4-12 - Reserve-pressekæbe 1212669
-
CF 1000-10 PB 6-12 - Reserve-pressekæbe 1212670
-
CF 1000-10 PB 10-12 - Reserve-pressekæbe 1212671
-
FUSE SB 2.0A/250V - Reservesikring 1212685
-
CF 1000-COVER - Endeplade 1208306
-
CF 1000 SORT4,0 - Værktøjsautomater tilbehør 1206887
-
CF 1000 VEP4,0 - Værktøjsautomater tilbehør 1206942
-
CF 1000 HWB4,0 - Reserve tylletilførsel 1206968
-
CF 1000 HA4,0 - Reserve Locator 1207048
-
CF 1000 LZT4,0 - Værktøjsautomater tilbehør 1207093
-
CF 1000 SICHERUNG - Reservesikring 1207190
-
CF 1000-10 SORT6,0 - Værktøjsautomater tilbehør 1212652
-
CF 1000-10 SORT10 - Værktøjsautomater tilbehør 1212653
-
CF 1000-10 VEP6,0 - Værktøjsautomater tilbehør 1212654
-
CF 1000-10 VEP10 - Værktøjsautomater tilbehør 1212655
-
CF 1000-10 HWB6,0 - Reserve tylletilførsel 1212656
-
CF 1000-10 HWB10 - Reserve tylletilførsel 1212658
-
CF 1000-10 LOC6,0 - Reserve Locator 1212659
-
CF 1000-10 LOC10 - Reserve Locator 1212660
-
CF 1000-10 LZT6,0 - Værktøjsautomater tilbehør 1212661
-
CF 1000-10 LZT10 - Værktøjsautomater tilbehør 1212662
-
CF 1000 EM4,0 - Reservekniv 1212663
-
CF 1000-10 EM6,0 - Reservekniv 1212664
-
CF 1000-10 EM10 - Reservekniv 1212665
-
CF 1000 PB 4-10 - Reserve-pressekæbe 1212668
-
CF 1000-10 PB 4-12 - Reserve-pressekæbe 1212669
-
CF 1000-10 PB 6-12 - Reserve-pressekæbe 1212670
-
CF 1000-10 PB 10-12 - Reserve-pressekæbe 1212671
-
FUSE SB 2.0A/250V - Reservesikring 1212685
Dine fordele
Lederen afisoleres og presses korrekt sammen med et terminalrør i en og samme arbejdsgang
Mængdetæller
Udtrækskraften lever op til kravene i IEC/EN 60999 og IEC/EN 60947
Afisolerings- og crimpautomaten bearbejder løse terminalrør med isolationskrave efter DIN 46228‑4
Hurtigt tværsnitsskift, uden at ekstra indstillinger skal foretages
Op til 1200 ledere kan bearbejdes i timen
Egnet til massebearbejdning
Robust konstruktion
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre