VS-M12MS-IP20-970/ 5,0 - Bussystemkabel
VS-M12MS-IP20-970/ 5,0
-
Bussystemkabel
1401557
Bussystemkabel
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Datakabel konfektioneret
Elektriske egenskaber
Mærkespænding U
N
30 V AC
30 V DC
Varedata
Varenummer
1401557
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
25 Stk.
Produktnøgle
AF1CMM
GTIN
4046356563772
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
431,2 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
431,2 g
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen undtagelser)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp