SAC-4PM12MSD/1,7-936/BP-M12FSD
-
Bussystemkabel
1564079
Bussystemkabel, kapslingsklasse: IP65/IP67/IP69K, kabellængde: 1,7 m, poltal: 4, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, sort RAL 9005
Produktdetaljer
| Poltal | 4 |
| Kodning | D |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkespænding UN | 250 V |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Signaltype/kategori | PROFINET |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale pakning | NBR |
| Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
| Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M12 |
| Kodningstype | D (Data) |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Indbygningssokkel M12 |
| Kodningstype | D (Data) |
| Ledningslængde | 1,70 m |
| PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 forstærket [936] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 81 g/m |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 forstærket [936] |
| Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signalhastighed | 66 c |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,95 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 7,25 mm ±0,3 mm |
| Materiale yderkappe | PE-X |
| Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
| Materiale leder | Forsølvet Cu-ledning |
| Materiale lederisolation | PE-X |
| Enkeltleder, farve | hvid-blå, orange-gul |
| Vægtykkelse yderkappe | ≥ 0,80 mm |
| Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
| Optisk skærmdækning | 100 % |
| Maks. ledningsmodstand | ≤ 54,4 Ω/km |
| Koblingsmodstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Driftskapacitet | ≤ 65 pF (Leder-leder) |
| ≤ 100 pF (Leder-skærm) | |
| Mærkespænding kabel | 300 V AC |
| Prøvespænding | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutter) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 6 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 44 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 73 mm |
| Krydstaledæmpning (NEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
| 76 dB (ved 4 MHz) | |
| 67 dB (ved 10 MHz) | |
| 60 dB (ved 31,5 MHz) | |
| 56 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 53 dB (ved 100 MHz) | |
| Returflowdæmpning (RL) | 35 dB (ved 4 MHz) |
| 35 dB (ved 10 MHz) | |
| 35 dB (ved 31,5 MHz) | |
| 33 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 33 dB (ved 100 MHz) | |
| Fjernkrydstaledæmpning (FEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
| 70 dB (ved 4 MHz) | |
| 65 dB (ved 10 MHz) | |
| 58 dB (ved 31,5 MHz) | |
| 59 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 67 dB (ved 100 MHz) | |
| Dæmpning | 2 dB (ved 1 MHz) |
| 4 dB (ved 4 MHz) | |
| 6,5 dB (ved 10 MHz) | |
| 10,5 dB (ved 31,5 MHz) | |
| 14 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 18 dB (ved 100 MHz) | |
| 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
| Halogenfrihed | efter EN 50267-2-1 |
| Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| efter ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Brandgaskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
| Brandgasgiftighed | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Røggastæthed | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Oliefasthed | I henhold til IRM 902, 72 h ved 100 °C |
| Brandbeskyttelse i skinnekøretøjer | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Fareniveau HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Brandbeskyttelsestrin 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Fareniveau LR1 - LR4) | |
| Anden fasthed | Bestandig over for brændstoffer (I henhold til IRM 903, 168 h ved 70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 90 °C (Kabel, fast installation) |
| -40 °C ... 90 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 100 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, fast installation) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | -25 °C ... 90 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| Varenummer | 1564079 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 5 Stk. |
| Salgsnøgle | ABQYAA |
| Produktnøgle | ABQYAA |
| GTIN | 4046356321655 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 183,9 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 183,9 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre