IS-URKN - Isolationsstykkebro
IS-URKN
-
Isolationsstykkebro
3001941
Isolationsstykkebro, farve: kobberfarver
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Bro
Materialeangivelser
Farve
kobberfarver
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 55 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
3001941
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
BE1ZWX
Produktnøgle
BE1ZWX
GTIN
4017918107246
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
0,551 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
0,42 g
Toldtarifnummer
85472000
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848