FBSK 5-7,5
-
Indlægsbro
1928372
Bro, fuldisoleret, med 7,5 mm deling, 5-polet
Produktdetaljer
| Produkttype | Bro |
| Produktfamilie | FBSK |
| Produktlinje | COMBICON Terminals Special |
| Poltal | 5 |
| Deling | 7,5 mm |
| Antal tilslutninger | 5 |
| Antal rækker | 1 |
| Antal potentialer | 5 |
| Deling | 7,5 mm |
| Højde [h] | 21,08 mm |
| Længde [l] | 12 mm |
| Materialeangivelser - kontakt | |
| Bemærk | WEEE/RoHS-konform, whisker-fri iht. IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale kontakt | Cu-legering |
| Materialeangivelser - kasse | |
| Farve (Hus) | rød (3001) |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| CTI efter IEC 60112 | 600 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Glødetrådens brændbarhedstal GWFI iht. EN 60695-2-12 | 850 |
| Glødetrådens antændelsestemperatur GWIT iht. EN 60695-2-13 | 775 |
| Kugletrykprøvningens temperatur iht. EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Tilslutning 1 | |
| Isolationsmaterialer | PA |
| CTI efter IEC 60112 | 600 |
| Omgivelser | |
| Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Varenummer | 1928372 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AARZFD |
| Produktnøgle | AARZFD |
| GTIN | 4017918606602 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 5,09 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 5,02 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460406 |
| ECLASS-13.0 | 27460406 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,059 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
ZFKDSA 4-7,5- 6 - Printklemme 1934625
-
ZFKDSA 4-7,5-10 - Printklemme 1805504
-
ZFKDSA 4-7,5-12 - Printklemme 1714740
-
ZFKDSA 4-7,5-16 - Printklemme 1760646
-
SPTA 5/ 4-7,5-ZB - Printklemme 1819105
-
SPTA 5/ 5-7,5-ZB - Printklemme 1819118
-
SPTA 5/ 6-7,5-ZB - Printklemme 1819121
-
SPTA 5/ 7-7,5-ZB - Printklemme 1819134
-
SPTA 5/ 8-7,5-ZB - Printklemme 1819147
-
SPTA 5/ 9-7,5-ZB - Printklemme 1819150
-
SPTA 5/10-7,5-ZB - Printklemme 1819163
-
SPTA 5/11-7,5-ZB - Printklemme 1819176
-
SPTA 5/12-7,5-ZB - Printklemme 1819189
-
ZFKDS 4- 7,5 - Printklemme 1907526
-
ZFKDSA 4- 9 - Printklemme 1907542
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre