VL2 BPC 9000 EX - Boks-pc
1054023

ATEXIIECx-konform og UL-listet Valueline®-industri-boks-PC (BPC) med kapslingsklasse IP30 og fuldt forseglet konvektionsbooster og Intel® Core™ i7-6822EQ-processor. Op til 16 GB RAM. Mulighederne for lagermedier omfatter HDD og SDD. Der er et enkelt valgfrit PCI- eller PCIe-slot til rådighed.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

ATEX/IECEx-certificeret
Drejelige og nemt aftagelige drev eller Solid State-drev i forskellige størrelser
Servicevenlig takket være lettilgængelige komponenter
Fuldt forseglet varmluftsblæser med kapslingsklasse IP30 for maksimal køleeffekt
Kan konfigureres som boks-pc (BPC)
Den uovertrufne ydeevne, reaktionsadfærden og energieffektiviteten i en Intel® Core™ i7-processor
Kan udvides fleksibelt med valgfri PCI- eller PCIe-slot
Boks-pc (BPC): IP30