VL2 BPC 7000 EX
-
Boks-pc
1054024
ATEX/IECEx-konformer und UL-gelisteter Valueline®-Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30, lüfterloser Konstruktion und Intel® Core™ i5-4300U-Prozessor mit bis zu 16 GB RAM. Muligheder for lagermedier omfatter HDD og SDD. Der er et enkelt valgfrit PCI- eller PCIe-slot til rådighed.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Boks-pc |
| Computerdata | |
| Processor | Intel® Core™ i5-4300U 1.9 GHz/2.9 GHz |
| Styresystem | uden styresystem |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Abejdslager | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Datahukommelse | uden datahukommelse |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD, 160 GB (SATA) | |
| 2.5" SSD, 240 GB | |
| 2.5" SSD, 480 GB | |
| Køling | passiv |
| PCI tilvalgsmulighed 1 | Uden indbygningsplads |
| PCI | |
| PCIe x4 | |
| Raidsystem | 0, 1 |
| Stikpladser | PCI/PCIe optional |
| Display | |
| Displaytype | uden display |
| Skærmopløsning | uden |
| Touch-teknologi | uden Touch-teknologi |
| Grafikkort | Intel® HD Grafik 4400 |
| Levetid batteri | 5 år (typ.) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 21,6 V DC ... 26,4 V DC (inkl. alle tolerancer og bølgeform) |
| Netdel | 24 V DC ±20 % |
| Strømforbrug maksimal | 4,5 A |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja (med batteribuffer) |
| Grænseflader | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Valgfri grænseflader | uden valgfri grænseflade |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| Monitorudgang | 2 x DisplayPort |
| Netværk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chip-sæt | Intel® I210-AT |
| Bredde | 264 mm |
| Højde | 215 mm |
| Dybde | 95 mm |
| Udvendigt mål | |
| Bredde / Højde / Dybde | 264 mm / 215 mm / 95 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP30 (tilbage) |
| IP30 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (SSD) | -10 °C ... 50 °C (med SSD) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (HDD) | 0 °C ... 45 °C (med HDD) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok | 15g, 11 ms, efter IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | DIN EN 60068-2-6 |
| Monteringstype | Bookshelf montering |
| Vægmontage |
| Varenummer | 1054024 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DRBAAA |
| Produktnøgle | DRBAAA |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 4.800 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 4.800 g |
| Toldtarifnummer | 84715000 |
| Oprindelsesland | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-No.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
Kompatible produkter
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Hukommelse 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Hukommelse 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Hukommelse 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Hukommelse 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Buffermodul 2402941
-
VL2 480 GB SSD KIT - Hukommelse 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Forbindelseskabel 2404774
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Køleenhed 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Tilbehør 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Harddiskindbygningsramme 2403291
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringssoftware 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Printkortstik 1777992
Dine fordele
ATEX/IECEx-certificeret
Drejelige og nemt aftagelige drev eller Solid State-drev i forskellige størrelser
Udgave uden ventilator fås til industrielle applikationer
Kan konfigureres som boks-pc (BPC)
Præstationsdygtig og energieffektiv Intel® Core™ i5-processor
Boks-pc (BPC): IP30
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre