BL2 BPC 1501E-W
-
Boks-pc
1141843
Industri-boks-pc (BPC) uden ventilator med kapslingsklasse IP30 og energieffektiv Intel® Celeron® N3350-processor, 32 GB eMMC-masselager, en åben M.2-tilslutning og WLAN
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Boks-pc |
| Computerdata | |
| Processor | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| Styresystem | uden styresystem |
| Abejdslager | 4 GB LPDDR4 |
| Datahukommelse | eMMC internal, 32 GB |
| Køling | passiv |
| Display | |
| Displaytype | ingen |
| Anvendersoftware | Uden brugersoftware |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 16,8 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC ±20 % (CE-vurdering) |
| Forsyningsspændingsområde | 12 V DC ... 30 V DC (Driftsspændingen iht. mærkningen er 12 ... 30 V DC) |
| Strømforbrug maksimal | 0,7 A (24 V DC) |
| Strømforbrug typisk | 0,53 A (24 V DC) |
| Effektforsyning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Grænseflader | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2x COM-porte | |
| 1x Wireless LAN | |
| Netværk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chip-sæt | Intel® I210-AT |
| Udvendigt mål | |
| Bredde / Højde / Dybde | 99 mm / 92 mm / 63 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP30 |
| IP30 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C (med 0,5 m/s luftstrøm) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 85 % (Ikke kondenserende) |
| Chok | 15g, 11 ms, efter IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 1g iht. EN 60068-2-6 |
| Konformitet/godkendelser | |
| Konformitet | CE-konform |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Vægmontage (Tilbehør nødvendigt) |
| Varenummer | 1141843 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRBABA |
| Produktnøgle | DRBABA |
| GTIN | 4063151101275 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 956 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 746 g |
| Toldtarifnummer | 84715000 |
| Oprindelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Diboron trioxide (CAS-No.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-No.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | c00818e9-d5aa-485f-8c57-ccca4756789a |
Kompatible produkter
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Forbindelseskabel 2404774
-
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - Montagekit 1147655
-
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Batteri/Akku 1147739
-
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - Montagekit 1147464
-
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Hukommelse 1147738
-
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - Hukommelse 1147737
-
MC 1,5/ 2-STF-3,5 - Printkortstik 1847055
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre