FBP-3/6SL - Blindstik
FBP-3/6SL
-
Blindstik
1090788
Blindstik, poltal: 6, farve: transparent
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Blindstik
Produktfamilie
FAME 3 SL
Poltal
6
Isoleringsegenskaber
Overspændingskategori
III
Mål
Bredde
74,1 mm
Højde
65 mm
Dybde
32 mm
Materialeangivelser
Farve
transparent
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Isolationsmaterialegruppe
I
Isolationsmaterialer
PVC
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
1090788
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BE6113
Produktnøgle
BE6113
GTIN
4055626902029
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
42,9 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
22,222 g
Toldtarifnummer
39162000
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,217 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp