RVT-AL/ST 4/14
-
Blindnitte
3240517
Blindnitte, Ø 4,0 mm, tyllelængde 14 mm, aluminiumtylle, forzinket ståldorn, fladt hoved, standardvariant svarer til DIN 7337 A, også til UW/RW/PW 25
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Kompakt ergonomisk bøjet tangkrop
Til fastgøring af stærkstrøm-gennemføringsklemmer RW... og UW... findes nitter, der er særligt tilpasset klemmerne
3 indsatse til nittediameter 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm og 4,8 mm ... 5,0 mm