UEGM-MSTB-BS - Afdækningsstik
UEGM-MSTB-BS
-
Afdækningsstik
2781466
Blændprop, til lukning af ubenyttede LED-tilslutningssteder.
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Afdækningsstik
Hustype
Indbygningshus
Husserie
UEGM
Produktfamilie
UEGM
Materialeangivelser
Farve (Hus)
grøn (RAL 6021)
Materiale Hus
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 105 °C
Relativ luftfugtighed (lagring/transport)
80 %
Varedata
Varenummer
2781466
Pakningsenhed
60 Stk.
Minimum bestillingsmængde
60 Stk.
Salgsnøgle
ACHCCZ
Produktnøgle
ACHCCZ
GTIN
4017918068974
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
0,311 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
0,189 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Godkendelser
UL Recognized
Godkendelses-ID: E240868
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,006 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp