EML-RM (...X...)R
-
Etiket, kan aftages.
0803093
Etiket, kan aftages., Størrelse efter kundens ønske, maks. bredde: 100 mm, maks. højde: 350 mm, Rulle, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, tekstfeltets højde: 350 mm, tekstfeltets bredde: 100 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Etiketten EML-RM er velegnet til midlertidig mærkning
Etiketten klæber godt og pålideligt, men kan også nemt tages af igen uden modstand. Etiketten kan ikke bruges igen, når den er blevet fjernet
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Materialerne EML-RM ... er UL-listede