MNT-1 D
-
Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3
2882200
Stikadapter med overspændingsbeskyttelse til netstikdåser, optisk power- og fejlindikator. Kan landetypisk anvendes i: D, A, I, NL, S, E, N, FIN
Produktdetaljer
| Produkttype | Apparatbeskyttelse |
| Produktfamilie | MAINTRAB |
| Strømforsyningssystem IEC | TN |
| TT | |
| Konstruktion | Mellemstik |
| Poltal | 2 |
| Kan anvendes i | D, A, NL, E, S, FIN, TR |
| Melding overspændingsbeskyttelse defekt | optisk |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| IEC testklasse | III |
| T3 | |
| EN type | T3 |
| Antal porte | One |
| Tilslutningstype | Beskyttelseskontaktstik/-stikdåse |
| Målskitse |
|
| Bredde | 56 mm |
| Højde | 76 mm |
| Dybde | 78 mm |
| Farve | sort (RAL 9005) |
| sort (RAL 9005) | |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
| CTI-værdi for materialet | 400 |
| 600 | |
| Isolationsmaterialer | PA 6 |
| Materiale hus | PA 6 |
| Beskyttelsesgrene | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Funktionsretning | L(N)-PE |
| Mærkespænding UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Højeste konstantspænding UC (L-N) | 275 V AC |
| Højeste vedvarende spænding UC (L-PE) | 360 V AC |
| Højeste konstantspænding UC (N-PE) | 360 V AC |
| Belastningsstrøm IL | 16 A (30 °C) |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 5 µA |
| Standby-effektforbrug PC | ≤ 1 VA |
| Referencetestspænding UREF | 255 V AC |
| Kombineret stød UOC | 6 kV |
| Beskyttelsesniveau Up | ≤ 1,5 kV |
| TOV-adfærd ved UT (L-N) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
| 460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| TOV-adfærd ved UT (L-PE) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
| 460 V AC (120 min / withstand mode) | |
| 1455 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
| TOV-adfærd ved UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
| Indkoblingstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Indkoblingstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Indkoblingstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maks. krævet forsikring | 16 A (gG / B / C) |
| Kortslutningssikkerhed ISCCR | 1,5 kA AC |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (Børnesikring) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Højde | ≤ 2000 m (m.o.h.) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 |
| Standarder | IEC 61643-11 |
| Bemærk | 2011 |
| Standarder | EN 61643-11 |
| Bemærk | 2019 |
| Monteringstype | Stik i netstikdåsen |
| Varenummer | 2882200 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CL1421 |
| Produktnøgle | CL1421 |
| GTIN | 4046356073554 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 123 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 101,34 g |
| Toldtarifnummer | 85363010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: ) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1bb984c9-8c04-490a-8ad9-e76bd4806620 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre