PSD-S AE V15/1 - Akustisk element
2700140

Talt svar-element, 24 V DC, maks. 50 mp3- eller wav-filer lagerbare, maks. 15 filer kan vælges, sort

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Flersproget signalisering takket være talt svar
Op til 50 mp3- eller wav-filer kan gemmes
Lydstyrke kan indstilles pr. konfigurationssoftware
Lydstyrke kan indstilles via potentiometer
Lydstyrke kan reduceres via op til to styreledninger
Maksimal lydstyrke 88 dB(A)
Kapslingsklasse: IP65 i monteret tilstand