Rækkeklemmer tilbehør
DP-TB-2L - Afstandsplade
DP-TB-2L
-
Afstandsplade
3059977
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Relativ luftfugtighed (drift)
20 % ... 90 %
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Materialeangivelser
Farve
trafikgrå B (RAL 7043)
Materiale
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Mål
Bredde
2,5 mm
Endepladebredde
2,5 mm
Højde
67,2 mm
Dybde
25 mm
Varedata
Varenummer
3059977
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
BEKZ1X
Produktnøgle
BEKZ1X
GTIN
4046356643900
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
3,693 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
3,59 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400