VAL-EV-T2 280/3+1
-
Overspændingsafleder type 2
1180144
CHARX protect basic, stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-leder-system: L1, L2, L3, N, PE). Særligt velegnet til anvendelse inden for elektromobilitet.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Afbrydelsesfri fortsættelse af ladeprocessen med beskyttet strømforsyning
Ekstra beskyttelse af det tilsluttede elkøretøj
Lang anlægsoppetid gennem en effektiv effektafbrydelse
Nem isoleringsmåling og enkel udskiftning i forbindelse med service takket være universelt stikbare beskyttelsesenheder
Ingen forveksling af stik takket være mekanisk kodning