FBP-3/9 TR - Afdækningsprofil
FBP-3/9 TR
-
Afdækningsprofil
3069947
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Afdækningsprofil
Produktfamilie
FAME 3
Isoleringsegenskaber
Overspændingskategori
III
Mål
Bredde
74,1 mm
Højde
106 mm
Dybde
32 mm
Materialeangivelser
Farve
transparent
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Isolationsmaterialegruppe
I
Isolationsmaterialer
PVC
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
3069947
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BE6113
Produktnøgle
BE6113
GTIN
4055626299976
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
63,7 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
63,7 g
Toldtarifnummer
39162000
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400