Værktøjsmaskine Høje hastigheder og perfekte bearbejdningsresultater er grundlæggende krav til værktøjsmaskiner. For at opfylde nutidens markedskrav skal maskinkoncepter også være fleksible og særligt pålidelige. Ud over modularisering som en mulig løsning spiller energieffektivitet en stadig vigtigere rolle for værktøjsmaskiner og deres hjælpeenheder. Vi vil gerne støtte dig i disse udfordringer som partner og tilbyde dig et bredt produkt- og serviceprogram til sammenkobling, elektrificering og automatisering af dine værktøjsmaskiner.

En værktøjsmaskine i en produktionshal

Oversigt over en værktøjsmaskine Oplev vores produkt- og serviceprogram til bæredygtig automatisering af din værktøjsmaskine.

Oversigt over en værktøjsmaskine
Transportbånd til færdigdele
Transportbånd bruges inden for forskellige områder af værktøjsmaskiner. De bruges ofte til at tilføre halvfabrikata eller til at transportere de forarbejdede emner væk. Brugen af transportbånd mellem de enkelte værktøjsmaskiner gør det muligt at forbinde de enkelte procestrin med hinanden.
Mere information
Transportbånd til færdigdele
Styretavle
Styretavlen, stedet, hvor alle trådene samles. Elektrificering, netsammenkobling og automatisering af din værktøjsmaskines styretavle er vores kernekompetence.
Mere information
Styretavle
Spåntransportør
Uanset om det er en hængslet eller magnetisk båndtransportør, transporterer en spåntransportør spånerne ud af værktøjsmaskinens arbejdsområde og adskiller dem samtidigt fra kølesmøremidlet.
Mere information
Spåntransportør
Tilførsel af råemner via robot
Robotter kan bruges til en lang række opgaver i værktøjsmaskiner. De kan f.eks. forsyne værktøjsmaskiner med råemner og fjerne de færdige emner efter bearbejdning.
Mere information
Tilførsel af råemner via robot
Arbejdsområde
Arbejdsområdet er kernen i enhver værktøjsmaskine. Her drejes, fræses, eroderes eller bukkes emnerne. Her er der fokus på høje bearbejdningshastigheder kombineret med maksimal nøjagtighed. Ved bearbejdning er det ofte nødvendigt at flytte flere akser i arbejdsområdet på samme tid.
Mere information
Arbejdsområde
Førerløse transportsystemer
Den tunge spånbakke fjernes af et førerløst transportfartøj. Førerløse transportfartøjer påtager sig i stigende grad transportopgaver for at gøre produktionsprocesser mere effektive og øge fleksibiliteten.
Mere information
Førerløse transportsystemer
Betjeningspanel
En tiltalende visualisering af dine data og et moderne overfladedesign på betjeningsenheder er en vigtig bestanddel for effektiv betjening og overvågning af din værktøjsmaskine.
Mere information
Betjeningspanel
Åben dør til styretavlen og et synligt udvalg af produkter

Styretavle Delproces i en værktøjsmaskine

Vi tilbyder dig innovative løsninger og produkter til alle funktionsområder i styretavlen. Foruden innovative produkter til styretavlen støtter vi dig i hele processen med at bygge styretavlen, fra projektering til den færdige styretavle.

  • Omfattende sortiment af klemrækker sikrer pålidelig energifordeling i styretavlen. Dermed kan klemmer med forskellige tilslutningsteknikker kombineres frit

  • Hastighedsstarter til pålidelig og enkel drift af motorer på transportbåndet og spåntransportøren

  • Remote I/O-system i kapslingsklasse IP20 til registrering af ind- og udgangssignaler, herunder I/O-Link og sikkerhedsapplikationer

  • Switches sikrer pålidelig datafordeling gennem hele maskinens netværk, og Security-routere beskytter værktøjsmaskiner mod uautoriseret adgang og hærværkssoftware

  • Pålidelige og kommunikative 24 V-forsyningssystemer, der består af overspændingsbeskyttelse, strømforsyning og apparatbeskyttelse

  • Alsidige relæfamilier som grænseflade mellem styring og maskinens periferi til at adskille, multiplicere eller forstærke signaler

  • Energimålere registrerer hurtigt og nemt energidata fra alle delprocesser i værktøjsmaskinen

  • Pålidelig og robust kabelgennemføring direkte ind i styretavlen ved hjælp af pladsbesparende kabelgennemføringssystemer

Et transportbånd med installerede produkter, der transporterer færdigdele væk, set forfra

Transportbånd til færdigdele Delproces i en værktøjsmaskine

Transportbåndet er kendetegnet ved sit modulære design, som gør det muligt at designe systemer fleksibelt og udvide dem omkostningseffektivt. Derudover er den økonomiske og fejlsikre installation af hele produktionslinjen særlig vigtig. Disse aspekter afspejles direkte i de elektroniske komponenter, der bruges på transportbåndet.

  • Robuste strømforsyninger med kapslingsklasse IP67 er ideelle til decentral forsyning i periferien og kan installeres direkte ved transportbåndet

  • IPD- og QPD-installationssystemerne sikrer enkel energifordeling uden værktøj direkte på transportbåndet

  • Ind- og udgangssignaler fra transportbåndet registreres og behandles direkte med remote-I/O-systemet i kapslingsklasse IP65/67. Det helstøbte zinkstøbegodshus giver en høj grad af robusthed, og enhederne er også velegnede til I/O-Link-applikationer

En spåntransportør i forgrunden som en del af en værktøjsmaskine med styretavle og transportbånd i baggrunden.

Spåntransportør Delproces i en værktøjsmaskine

En spåntransportør og de elektroniske komponenter, der er installeret i den, skal være særligt modstandsdygtige over for støv, væsker og smøremidler. Derudover er nem service, hurtig tilpasning baseret på modulære systemer og enkel integration af mekaniske og elektriske grænseflader særlig vigtig.

  • Motorstarter til sikker drift af spåntransportøren

  • Enkel energifordeling med et omfattende produktsortiment af rækkeklemmer

  • Robuste industrimultistik til kabling mellem spåntransportøren og
    bearbejdningscenter

  • Pålidelig tilslutning af sensorer og aktuatorer, både centralt og decentralt

  • Pålidelig strømforsyning til IP6X-applikationer direkte på spåntransportøren

Nærbillede af en robotarm, der griber om en færdigdel, og en værktøjsmaskines arbejdsområde i baggrunden.

Tilførsel af råemner via robot Delproces i en værktøjsmaskine

For at automatisere robotter på den bedst mulige måde skal de anvendte produkter ikke kun være særligt pladsbesparende og robuste over for vibration, rotation, snavs og støv, men de skal også være kommunikative og nemme at integrere i den førende proces.

  • Med de induktive NearFi-koblinger kan du overvåge værktøjsskiftet direkte på robothovedet. Energi og Ethernet i realtid overføres over en luftspalte på nogle få centimeter

  • Sensor-/aktuatorbokse med passende tilslutningsstik installeres direkte på robotarmen for at overføre data, signaler og energi mellem felt- og kontrolniveauet

  • Installationen af kraftige tilslutningsstik direkte på robottens bundramme muliggør sikker overførsel af energi, data og signaler mellem styretavlen og robotten

Værktøjsskifte- og arbejdsområdet på en værktøjsmaskine set fra siden

Arbejdsområde Delproces i en værktøjsmaskine

Bevægelsen af flere akser ved høj hastighed samt robottens ilægning af halvfabrikata og fjernelse af færdige arbejdsemner er store farekilder for betjeningspersonalet. Sikker frakobling og sikker adgang til arbejdsområdet er derfor afgørende.

  • Sikkerhedsrelæ til overvågning af sikkerhedsdøre, lysgitre og andre sikkerhedsrelevante sensorer

  • Det berøringsfrie og kompakte sikkerhedskredsløb overvåger sikkerhedsdøren til arbejdsområdet sammen med vores sikkerhedsrelæer

  • Robuste kabler er specificeret til brug i værktøjsmaskinens arbejdsområde. De er f.eks. modstandsdygtige over for kølesmøremidler og olie

  • Kabelgennemføring til sikker kabelinstallation og robust gennemføring mellem arbejdsområdet og styretavlen

  • Maskinlampe sikrer optimal belysning af arbejdsområdet

Et førerløst transportsystem står bag et sikkerhedshegn og er en del af en værktøjsmaskine

Førerløse transportsystemer Delproces i en værktøjsmaskine

Korte gennemløbstider, lave lagerbeholdninger og høj fleksibilitet er grundlaget for et effektivt, internt materialeflow og dermed forudsætningen for at øge produktiviteten. For at kunne imødekomme disse krav bliver flere og flere førerløse transportsystemer brugt i produktion og intralogistik.

  • Pålidelig og sikker kommunikation med det førerløse transportfartøj via WLAN Access Point

  • Robuste tilslutningsstik til fordeling af data og signaler

  • I et menneske-maskine-samarbejde er sikkerhed altid topprioritet:
    Vores sortiment inden for sikkerhedsprodukter muliggør sikker implementering af den nødvendige applikation til dine førerløse transportsystemer, f.eks. nødstopkonceptet, sikker bevægelsesovervågning eller feltomskiftning

En værktøjsmaskine med et åbent arbejdsområde og et betjeningspanel til højre. Tilførsel af råemner via robotarm og spåntransportør er også synlige.

Betjeningspanel Delproces i en værktøjsmaskine

Til brug på værktøjsmaskiner skal IPC'er være særligt modstandsdygtige over for støv, væsker og smøremidler

  • Denne fuldt indkapslede industri-pc med kapslingsklasse IP65 er udstyret med Intel®-processorer, som bruges på grund af deres balance mellem computer- og grafikydelse og energieffektivitet

  • Let at servicere for hurtig tilpasning baseret på modulære systemer og enkel integration af mekaniske og elektriske grænseflader

  • Brug i mange forskellige værktøjsmaskiner takket være det robuste konstruktion med VESA-, bærearms- eller stativmonteringsmuligheder og de mange I/O-muligheder