Emballeringsmaskiner Moderne pakkemaskiner fylder, doserer, pakker, etiketterer og kartonnerer effektivt. Vi tilbyder modulære koncepter, der giver fleksibilitet, anvender bæredygtige teknologier og garanterer ensartet kvalitet - hvilket er særligt vigtigt i følsomme industrier. Vi vil gerne støtte dig i disse udfordringer som partner og tilbyde dig en bred portefølje af produkter og tjenester til at gøre dine processer mere effektive, bæredygtige og fremtidssikrede.

Frontbillede af en pakkemaskine med flere modulære enheder i en produktionshal

Oversigt over en pakkemaskine Oplev vores produkt- og serviceportefølje, der gør din pakkemaskine mere effektiv, bæredygtig og fremtidssikret.

Interaktivt billedkort: Oversigt over en pakkemaskine
Robotter til palletering
Palleteringsmaskinen stabler automatisk de færdigpakkede produkter på paller for at gøre dem klar til opbevaring eller afsendelse. Pallen pakkes derefter ofte ind i film eller sikres.
Mere information
Robotter til palletering
Pick-and-place-maskine
Pick-and-place-stationer er ofte midtpunktet i en pakkemaskine. De produkter, der skal pakkes, gribes, flyttes og placeres præcist ved meget høj hastighed. For at sikre en kontinuerlig og effektiv proces i en pakkemaskine arbejder stationerne synkroniseret med transportbånd, fødesystemer og pakkestationer.
Mere information
Pick-and-place-maskine
Kartonnage
Når varerne er pakket i kartoner, lukker og mærker kartonmageren kartonerne. Derefter føres de via et transportbånd til palleteringsanlægget og overføres.
Mere information
Kartonnage
Kvalitetskontrol
Det integrerede kvalitetskontrolsystem sikrer en konstant høj produktkvalitet. Ved hjælp af avancerede sensorer og inspektionsteknologier opdages fejl som forkert mærkning, forkert forsegling eller beskadiget emballage på en pålidelig måde.
Mere information
Kvalitetskontrol
Kartonopretter
Den moderne betjeningsflade på kartonopretteren giver mulighed for problemfri overvågning af kartonprocessen i realtid og hjælper med hurtigt at genkende og udbedre problemer. Brugertilpassede indstillinger giver fleksibilitet til at justere parametre individuelt til specifikke emballagekrav.
Mere information
Kartonopretter
Styretavle
Styretavlen, det sted, hvor alt samles. Elektrificering, netsammenkobling og automatisering af din pakkemaskines styretavle er vores kernekompetence.
Mere information
Styretavle
Transportbånd
I moderne pakkemaskiner spiller transportbåndet en central rolle i en smidig og automatiseret pakkeproces. Transportbånd er en integreret del af hele proceskæden – fra tilførsel af produkter til placering af individuelle varer og overførsel af emballerede enheder til downstream-stationer.
Mere information
Transportbånd
Førerløst transportsystem
Korte gennemløbstider, lave lagerbeholdninger og høj fleksibilitet er grundlaget for et effektivt, internt materialeflow og dermed forudsætningen for at øge produktiviteten. For at kunne imødekomme disse krav bliver flere og flere førerløse transportsystemer brugt i produktion og intralogistik.
Mere information
Førerløst transportsystem
Kartonopretter med moderne betjeningsflade

Kartonopretter

Den moderne betjeningsflade på kartonopretteren giver mulighed for problemfri overvågning af kartonprocessen i realtid og hjælper med hurtigt at genkende og udbedre problemer.

  • Til brug på pakkemaskiner skal IPC'er være særligt modstandsdygtige over for støv, væsker og smøremidler
  • Kraftige tilslutningsstik muliggør fleksible maskinkoncepter og korte setup-tider for kartonmaskiner
  • Hurtig og pålidelig I/O-behandling, så kartonopretteren er præcist synkroniseret med pakkelinjen, og fastklemning og tomgang undgås
  • Stigende sensorteknologi er pålideligt forbundet med sensoraktuatorbokse, rundstik og kabler
  • En bred vifte af relæfamilier er grænsefladen mellem styringen og kartonmagasinet for at isolere, multiplicere eller forstærke signaler
  • Switche sikrer pålidelig datadistribution i hele pakkemaskinens netværk
  • Det berøringsfri og kompakte sikkerhedskredsløb overvåger sikkerhedsdøren til kartonmagasinet i kombination med vores sikkerhedsrelæer
  • Klemmer og fordelerblokke sikrer pålidelig strøm- og potentialfordeling
  • Strømforsyninger med smarte diagnosefunktioner gør det særligt nemt at identificere fejl
Kvalitetskontrol af en pakkemaskine

Kvalitetskontrol

Pålidelig kvalitetskontrol sikrer, at kun fejlfri produkter når frem til næste procestrin i pakkemaskinen. Hvis man opdager problemer på et tidligt tidspunkt, reduceres antallet af fejlbehæftede produkter og dermed også antallet af kasserede produkter.

  • Sensor-/aktuatorbokse og de tilhørende rundstik registrerer signalerne fra f.eks. lys-, tryk-, vægt- eller positionssensorerne og sender dem videre til styringen
  • Takket være deres design-in er vores sensor-/aktuatorbokse og rundstik ideelle til applikationer i umiddelbar nærhed af fødevarer
  • Kvalitetskontrol kan integreres hurtigt og pålideligt med robuste, kraftige tilslutningsstik
  • Pålidelig og robust kabelgennemføring direkte i en montagekasse ved hjælp af pladsbesparende kabelgennemføringssystemer
Transportbånd på en pakkemaskine udstyret med strømforsyning, IPD og SAC-boks

Transportbånd

Kartonerne transporteres fra kartonopretteren til palleteringsmaskinen på to forskudte transportbånd. På det andet transportbånd transporteres de produkter, der skal pakkes, fra påfyldningsstationen til pick-and-place-stationen.

  • Robuste strømforsyninger med kapslingsklasse IP67 er ideelle til decentral forsyning i periferien og kan installeres direkte ved transportbåndet
  • IPD- og QPD-installationssystemerne sikrer enkel energifordeling uden værktøj direkte på transportbåndet
  • Ind- og udgangssignaler fra transportbåndet registreres og behandles direkte med remote-I/O-systemet i kapslingsklasse IP65/67. Det helstøbte zinkstøbegodshus giver en høj grad af robusthed, og enhederne er også velegnede til I/O-Link-applikationer
Pick-and-place-maskine med styretavle

Pick-and-place-maskine

Pick-place-stationer spiller en vigtig rolle i mange moderne pakkemaskiner. Modulære maskinkoncepter er nødvendige for at muliggøre en hurtig omstilling til nye produktformater eller emballagetyper. Det betyder, at maskinens moduler kan udskiftes hurtigt og nemt.

  • Pickermoduler kan udskiftes hurtigt og fleksibelt med kraftige tilslutningsstik - for hurtig og nem ombygning
  • Det berøringsfri og kompakte sikkerhedskredsløb overvåger sikkerhedsdøren til plukkermodulet i kombination med vores sikkerhedsrelæer
  • EMC-beskyttede rundstik på motortilslutningen sikrer interferensfri overførsel af signaler
  • Præcis styring af ventilterminaler med sensor-/aktuatorbokse og remote-I/O-systemer
  • Remote-I/O-system i IP67 sikrer præcis styring af ventilterminalerne
Pick-and-place-maskine med fokus på hovedkontrolkabinettet

Styretavle

Vi tilbyder dig innovative løsninger og produkter til alle funktionsområder i styretavlen. Foruden innovative produkter til styretavlen støtter vi dig i hele processen med at bygge styretavlen, fra projektering til den færdige styretavle.

  • Omfattende sortiment af klemrækker sikrer pålidelig energifordeling i styretavlen. Dermed kan klemmer med forskellige tilslutningsteknikker kombineres frit
  • Hastighedsstarteren sikrer et pålideligt og enkelt drev til forskellige motorer, både på transportbåndet og i kartonneringsmaskinen
  • Remote I/O-system i kapslingsklasse IP20 til registrering af ind- og udgangssignaler, herunder I/O-Link og sikkerhedsapplikationer
  • Switche sikrer pålidelig datadistribution i hele maskinens netværk, og Security-routere beskytter emballeringsmaskiner mod uautoriseret adgang og hærværkssoftware
  • Pålidelige og kommunikative 24 V-forsyningssystemer, der består af overspændingsbeskyttelse, strømforsyning og apparatbeskyttelse
  • Alsidige relæfamilier som grænseflade mellem styring og maskinens periferi til at adskille, multiplicere eller forstærke signaler
  • Energimålere registrerer hurtigt og nemt energidata fra alle delprocesser i pakkemaskinen
  • Pålidelig og robust kabelgennemføring direkte ind i styretavlen ved hjælp af pladsbesparende kabelgennemføringssystemer
  • Edge-enheder behandler data direkte, hvor de genereres, og reducerer dermed belastningen på netværket
  • Hastighedsstarter og motorstarter til sikker drift af de forskellige motorer
Sidebillede af en kartonneringsmaskine med transportbånd, der transporterer pakker fra kartonneringsmaskinen til palleteringsanlægget

Kartonnage

Forskellige produktstørrelser og -former kræver også fleksible maskinkoncepter til kartonmaskiner. Der bruges modulære og tilpasningsdygtige maskiner for at sikre, at hyppige formatændringer ikke fører til lange nedetider.

  • Det berøringsfri og kompakte sikkerhedskredsløb overvåger sikkerhedsdøren til kartonmagasinet i kombination med vores sikkerhedsrelæer
  • Motorstartere og hastighedsstartere skifter og reverserer pålideligt motorer i kartonen
  • Omskifter, isolerer, overvåger, forstærker eller multiplicerer signaler med smarte relæer
  • Klemmer og fordelerblokke sikrer pålidelig energifordeling i styretavlen
  • Remote-I/O-systemer med Smart Elements og integreret sikkerhedsfunktion registrerer indgangs- og styreudgangssignaler til busuafhængig kommunikation mellem kartonnageapparat og styretavle
  • Pålidelig 24 V-strømforsyning med integrerede sikringer til kontinuerlig forsyning fra kartonneringsmaskinen
  • Sensor-/aktuatorbokse og de tilhørende rundstik registrerer signalerne fra de forskellige sensorer og aktuatorer i kartoneren
Robotter til palletering

Palleterer

På grund af det stigende produktsortiment og formatændringer skal palleteringsmaskinerne kunne håndtere forskellige emballagestørrelser og -former. Dette opnås med fleksible gribe- og stablingsmekanismer. Præcis placering af produkterne på paller og høje cyklushastigheder er også vigtige. Der kræves et modulært maskindesign, så palleteringsanlægget kan integreres problemfrit i transportteknologien.

  • Med de induktive NearFi-koblere kan du overvåge griberskiftet direkte på robothovedet. Energi og Ethernet i realtid overføres over en luftspalte på nogle få centimeter
  • Sensor-/aktuatorbokse med passende tilslutningsstik installeres direkte på robotarmen for at overføre data, signaler og energi mellem felt- og kontrolniveauet
  • Installationen af kraftige tilslutningsstik direkte på robottens bundramme muliggør sikker overførsel af energi, data og signaler mellem styretavlen og robotten
  • Ethernet-trådløse moduler med Bluetooth sikrer pålidelig og slidfri kommunikation mellem den centrale styring og bevægelige maskindele
Førerløst transportsystem som delproces i en pakkemaskine

Førerløse transportsystemer

Korte gennemløbstider, lave lagerbeholdninger og høj fleksibilitet er grundlaget for et effektivt, internt materialeflow og dermed forudsætningen for at øge produktiviteten. For at kunne imødekomme disse krav bliver flere og flere førerløse transportsystemer brugt i produktion og intralogistik.

  • Pålidelig og sikker kommunikation med det førerløse transportfartøj via WLAN Access Point
  • Robuste tilslutningsstik til fordeling af data og signaler
  • I et menneske-maskine-samarbejde er sikkerhed altid topprioritet:
    Vores sortiment inden for sikkerhedsprodukter muliggør sikker implementering af den nødvendige applikation til dine førerløse transportsystemer, f.eks. nødstopkonceptet, sikker bevægelsesovervågning eller feltomskiftning