Automatisering med relæer gentænkt: Det netværkskompatible Remote-relæsystem PLC-INTERFACE Ethernet-gateway med multiprotokolforbindelse til styringen

01.10.2025
Relæsystem PLC-interface Ethernet gateway monteret på DIN-skinne og forskellige protokolnavne ved siden af

Det modulære Remote-relæsystem PLC-Interface Ethernet Gateway fra Phoenix Contact med fleksibel kanaltildeling optimerer enkle applikationer med op til 56 I/O-kanaler. Høj fleksibilitet og intuitiv netværksintegration er mulig takket være kompatibilitet med almindelig styringssoftware.

Det nye Remote-relæsystem giver mulighed for fleksibel kanalkonfiguration med digitale og analoge ind- og udgange samt temperatur- og Ex-moduler. Takket være deres kompakte konstruktion er modulerne særligt velegnede til enkle applikationer med et lille til middelstort antal kanaler i decentrale montagekasser. Remote-relæsystemet giver mulighed for at optimere decentrale applikationer. Digitale og analoge signaler registreres pålideligt, og temperatur- og analogværdier behandles præcist med en 10-bit opløsning (værdiområde 0 - 1.000).

Et innovativt netværksmodul med højtydende chipsæt muliggør multiprotokolforbindelse, herunder Profinet klasse C og S2-redundans. Integrationen i kontrolniveauet er intuitiv og tidsbesparende takket være kompatibilitet med etableret styringssoftware. Firmwareopdateringer sikrer løbende udvidelse af funktioner og optimal ydeevne. Med op til 56 individuelt konfigurerbare kanaler kan løsningen tilpasses præcist til den pågældende applikation.

Systemkompatibilitet med PLC-interface-relæsystemet giver mulighed for enkel funktionsudvidelse i eksisterende systemer. Dette økosystem giver en bred vifte af funktioner, fra enkle koblingsrelæer til relæmoduler med integrerede afbrydere. Fjernrelæsystemets fleksibilitet og kompatibilitet understøtter en fremtidssikret automatiseringsstrategi for enkle applikationer.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management