10 Gbit/s i industrielle omgivelser Moderne automatiseringsprocesser kræver høje datamængder ved konstant voksende overførselshastigheder. Med de nye M12-tilslutningsstik fra Phoenix Contact får du nu også glæde af datahastigheder på op til 10 Gbit/s i dit anlæg. På den måde skaber du problemfri kommunikation i hele virksomhedsnetværket – fra kontoret og helt ind i maskinen.
Testet til industriel anvendelse: CAT6
CAT6A – highspeed til industrien
De komponenter, der opfylder alle krav iflg. IEC for at omsætte 10 Gbit/s fuldt ud i industrielle omgivelser, betegnes som CAT6A.
Alle vores produkter til 10 Gbit/s-enhedstilslutning opfylder disse krav.
Din fordel: hurtig dataoverførsel og testet industriegnethed.
Indbygningsstik
M12-indbygningsstik til 10 Gbit/s
Integrér 10 Gbit/s-kommunikation, som passer til din applikation. Phoenix Contact tilbyder forskellige M12-indbygningsstik, som du kan tilslutte optimalt i apparatet.
- M12 med RJ45-tilslutning, også ideel til styreskabsgennemføring
- M12 med loddetilslutning
- M12 med skærmet med kabeltilslutning
Hurtigt konfektioneret takket være PIERCECON
Konfektionerbare M12-stik til 10 Gbit/s
M12-stikkene til 10 Gbit/s fra Phoenix Contact er nemme og hurtige at konfektionere på stedet – PIERCECON-tilslutningen gør det muligt.
Datastik til 10 Gbit/s
Konfektionerbare RJ45-stik til 10 Gbit/s
RJ45-stikkene fra Phoenix Contact er nemme og hurtige at konfektionere på stedet, takket være IDC-skæretilslutning.
Alt efter anvendelsessted skal der bruges stik med kapslingsklasse IP20 eller IP65/67.
Færdigkonfektionerede patchkabler
Patchkabel til 10 Gbit/s
Hos Phoenix Contact finder du alle kabler til din 10 Gbit/s-Ethernet-kommunikation. Færdigkonfektioneret til omgående tilslutning, eller ubehandlet, så det er muligt selv at konfektionere på stedet.
Vil du vide mere?
Klik på følgende knap og få mere at vide om apparatstik til 10 Gbit/s.