PML-T106 (52X560)R - 管道标识
1014240

管道标识, 盘卷, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 安装方式: 背胶固定, 直径: 0 mm, 标签数: 250

产品详情








适配产品



优势

黏贴式管道标识,尚未标记
适于室内和室外安装
管道标识符合DIN 2403标准
与PML-GHS有害物质标签一起使用,用于标识适用有害物质条例(GefStoffV)的物品
粘性强
箭头经过精细穿孔,这样便能容易地去掉不需要的箭头
耐高温
第6组(酸)
纸架,适用THERMOMARK ROLL,用于直径最大为500 mm的卷