ST-17P1G8ACK03S - Wanddoorvoer
1618827

Wanddoorvoer, SPEEDCON, M17, aantal polen: 17, type contactaansluiting: Stift, vlakke afdichting, 4x Ø 3,2, flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, kabeldiameterbereik: 5 mm ... 9 mm, aantal polen: 17, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: ST

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

gereduceerde bouwgrootte: ideaal voor compacte apparaten
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten
gebruiksspecifiek geschikt voor voor- en achterwandmontage