HC-A16-I-CT-F-32
-
Contactblok
1585469
Contactblok, aantal polen: 16+PE, bouwgrootte: D25, aantal aansluitingen per pool: 1, Bus, Krimpaansluiting, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2
Productdetails
| Algemeen | voor behuizingen HC-D25 / HC-D50, krimpcontacten CK2,5-ED (krimpcontacten niet bij de levering inbegrepen) |
| Algemeen | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
| Montage-instructie | Het gebruik conform de voorschriften omvat de inbouw in een behuizing met beschermklasse IP54 of hoger |
| voor met kunststof gecodeerde profielen: 4 stuks |
| Producttype | Contactblok met vast aantal polen |
| serie | HC-A |
| bouwvorm | D25 |
| D50 | |
| aantal polen | 16 |
| stekerbeeld | 16+PE |
| contactnummering | 17 - 32 |
| Aantal Aansluitingen per pool | 1 |
| contacttype | gedraaid |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 23 mm |
| Hoogte | 33 mm |
| lengte | 72 mm |
| boorgatafstand horizontaal | 66 mm |
| boorgatafstand verticaal | 16 mm |
| Mechanische kengetallen | |
| contactdiameter | 2,5 mm |
| Aansluittechniek | |
| Aansluittechniek | Krimpaansluiting |
| Aantal Aansluitingen per pool | 1 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
| Aderaansluiting | |
| aansluitdoorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² (geldt voor soepele aders) |
| aansluitdoorsnede AWG | 20 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,7 Nm ... 1 Nm (PE-aansluiting) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Bevestigingsschroeven voor de montage in de HEAVYCON-behuizingen) | |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 8 mm |
| nominale spanning (III/3) | 250 V |
| test-stootspanning | 4 kV |
| Nominale stroom | 16 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 500 |
| materiaal contact | koperlegering |
| materiaal contactoppervlak | Ag (alternatief Au) |
| materiaal contactblok | PC |
| normen / bepalingen | PC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming) |
| Tests | |
| Normen/bepalingen | PC: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23 en R24 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) |
| Artikelnummer | 1585469 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF7ABB |
| Productcode | AF7ABB |
| GTIN | 4046356285193 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 34,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
HC-CP-CK2.5-PL - Polarisatie-element 1095419
-
HC-CB - Polarisatiebouten 1772722
-
HC-CST - Polarisatie-element 1676857
-
HC-CBU - Polarisatie-element 1676860
-
HC-A-PES - Schroef 1584868
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Krimpcontact 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - Krimpcontact 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Krimpcontact 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Krimpcontact 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Krimpcontact 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Krimpcontact 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Krimpcontact 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Krimpcontact 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Krimpcontact 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Krimpcontact 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Krimpcontact 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Krimpcontact 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Krimpcontact 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Krimpcontact 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - Krimpcontact 1585647
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - Krimpcontact 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Krimpcontact 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Krimpcontact 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Krimpcontact 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Krimpcontact 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - Krimpcontact 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Krimpcontact 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Krimpcontact 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Krimpcontact 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Krimpcontact 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Krimpcontact 1271372
-
HC-A16-I-CT-M-32 - Contactblok 1585456
-
HC-A-PE-PT - Adapter 1054712
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montagegereedschap 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Demontagegereedschap 1072067
Uw voordelen
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem